DSV 10 NPT

Многоходовой клапан, DSV 10, NPT 3/4

148F3055

Тип входного соединения: NPT 3/4, Тип выходного соединения: NPT 1/2, Присоединительный размер выпуска [дюймы]: 1/2

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionDSV 10 NPT Клапан запорный двойной
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Выход вн./наруж.Внутр.
Группа жидкости1
Группа продуктовПредохранительные клапаны
Диапазон температуры [°F] [макс.]212 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-58 °F
Дополнительная информацияOutlet: NPT 1/2
Значение Cv [гал/мин]24.210 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]5.500 м³/ч
Характеристика изделия
Значение
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке1 шт
Макс. рабочее давление [бар]65.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]943 psig
Название продуктаМногоходовой клапан
Направление3-ходовый
ОборудованиеКолпачок
Описание продуктаДвойной запорный клапан
Присоединительный размер выпуска [дюймы]1/2
Присоединительный размер предохранительного клапана [дюймы]3/4 in
СертификацияEACUA
Соединение по стандартуANSI/ASME B1.20.1
Стандартное соединение предохранительного клапанаANSI/ASME
Тип входного соединенияNPT 3/4
Тип выходного соединенияNPT 1/2
Тип присоединенияNPT
Тип продуктаDSV 10
ХладагентыR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Цвет краскиКрасно-коричневый

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.72 Килограмм
Вес нетто1.476 Килограмм
Volume3.506 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428657365
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm