Многоходовой клапан, DSV 10
148F3054
Тип выходного соединения: G, Присоединительный размер выпуска [дюймы]: 3/4
148F3054
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | DSV 10 Клапан запорный двойной |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| В комплект входят | Включая комплект |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Выход вн./наруж. | Внутр. |
| Выходное соединение комментарии | Соединительный узел |
| Группа жидкости | 1 |
| Группа продуктов | Предохранительные клапаны |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 212 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | -58 °F |
| Дополнительная информация | Outlet: G1/2 |
| Значение Cv [гал/мин] | 24.210 галлон/мин |
| Значение Kv [м³/ч] | 5.500 м³/ч |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Категория | Art. 4, par. 3 |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Макс. рабочее давление [бар] | 65.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 943 psig |
| Название продукта | Многоходовой клапан |
| Направление | 3-ходовый |
| Оборудование | Колпачок |
| Описание продукта | Двойной запорный клапан |
| Присоединительный размер выпуска [дюймы] | 3/4 |
| Присоединительный размер предохранительного клапана [дюймы] | 3/4 in |
| Присоединительный размер предохранительного клапана [мм] | 20 мм |
| Сертификация | EACUA |
| Соединение по стандарту | EN 10220ISO 228-1 |
| Стандартное соединение предохранительного клапана | EN 10220 |
| Тип входного соединения | ND15 Welding nipples |
| Тип выходного соединения | G |
| Тип продукта | DSV 10 |
| Тип соединения предохранительного клапана | Приварные ниппели |
| Хладагенты | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Цвет краски | Красно-коричневый |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 2.548 Килограмм |
| Вес нетто | 1.45 Килограмм |
| Volume | 3.627 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428657358 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |