Многоходовой клапан, DSV 2, Приварной фланец
148F3010
Тип входного соединения: Приварной фланец, Тип выходного соединения: G, Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 32, Присоединительный размер выпуска [дюймы]: 1
148F3010
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Material Description | DSV 2 Клапан запорный двойной |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| В комплект входят | Включая комплект |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Выход вн./наруж. | Внутр. |
| Выходное соединение комментарии | Резьбовой фланец |
| Группа жидкости | 1 |
| Группа продуктов | Предохранительные клапаны |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 212 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | -58 °F |
| Значение Cv [гал/мин] | 34.800 галлон/мин |
| Значение Kv [м³/ч] | 30.000 м³/ч |
| Категория | II |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Макс. рабочее давление [бар] | 40.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 580 psig |
| Название продукта | Многоходовой клапан |
| Направление | 3-ходовый |
| Оборудование | Колпачок |
| Описание продукта | Двойной запорный клапан |
| Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы] | 1 1/4 in |
| Присоединительный размер впускного отверстия [мм] | 32.00 мм |
| Присоединительный размер выпуска [дюймы] | 1 |
| Присоединительный размер предохранительного клапана [дюймы] | 1 in |
| Присоединительный размер предохранительного клапана [мм] | 25 мм |
| Сертификация | CEEACUA |
| Соединение по стандарту | EN 10220ISO 228-1 |
| Сочетание предохранительных клапанов | 2клапана SFV 20 |
| Стандартное соединение предохранительного клапана | EN 10220 |
| Тип входного соединения | Приварной фланец |
| Тип выходного соединения | G |
| Тип продукта | DSV 2 |
| Тип соединения предохранительного клапана | Приварной фланец |
| Хладагенты | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Цвет краски | Красно-коричневый |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 11.956 Килограмм |
| Вес нетто | 5.9 Килограмм |
| Volume | 10.275 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428242493 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |