SVL-140B Valve Housing 125 A ANG, 148B6922

Корпус многофункционального клапана, SVL-140B 125, Макс. рабочее давление [бар]: 140

148B6922

Тип входного соединения: Сварка встык, Тип выходного соединения: Сварка встык

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSVL-140B Valve Housing 125 A ANG
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для SVL Flexline
Группа жидкости2
Группа продуктовМногофункциональные клапаны
Диапазон температуры [°F] [макс.]302 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-40 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для SVL Flexline
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Характеристика изделия
Значение
КатегорияII
Количество в упаковке1 шт
Комплектующее кFIA-140BSVA-140B
Макс. рабочее давление [бар]140.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]2030 psig
МаркаSVL Flexline
Материал корпусаСталь
Материал соединенияСталь
Название продуктаКорпус многофункционального клапана
НаправлениеУгловой
Описание продуктаКорпус клапана
ПотокОднонаправл.
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]5дюймов
Присоединительный размер выпуска [дюймы]5дюймов
СертификацияВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США)CECRNUA
Соединение по стандартуANSI B 36.10 SCH 80
Тип входного соединенияСварка встык
Тип выходного соединенияСварка встык
Тип продуктаSVL-140B 125
ХладагентыR744

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто32.3 Килограмм
Вес нетто24.3 Килограмм
Volume89.01 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162511978
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm