SVL-140B Valve Housing 15/20/25/32/40 A/D ANG

Корпус многофункционального клапана, SVL-140B 25, Макс. рабочее давление [бар]: 140

148B6867

Тип входного соединения: Сварка встык, Тип выходного соединения: Сварка встык, Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]: 1дюйм, Присоединительный размер выпуска [дюймы]: 1дюйм

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSVL-140B Valve Housing 25 A/D ANG
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для SVL Flexline
Группа жидкости2
Группа продуктовМногофункциональные клапаны
Диапазон температуры [°F] [макс.]302 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-40 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для SVL Flexline
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Используется совместно сSVL-140B 25
Характеристика изделия
Значение
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке1 шт
Комплектующее кCHV-140B
Макс. рабочее давление [бар]140.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]2030 psig
МаркаSVL Flexline
Материал корпусаСталь
Материал соединенияСталь
Название продуктаКорпус многофункционального клапана
НаправлениеУгловой
Описание продуктаКорпус клапана
ПотокОднонаправл.
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]1дюйм
Присоединительный размер выпуска [дюймы]1дюйм
СертификацияВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США)CRNUA
Соединение по стандартуANSIB36.10 SCH80EN10216-2
Тип входного соединенияСварка встык
Тип выходного соединенияСварка встык
Тип продуктаSVL-140B 25
ХладагентыR744

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.852 Килограмм
Вес нетто1.55 Килограмм
Volume5.372 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162794425
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm