Корпус многофункционального клапана, SVL-140B 20, Макс. рабочее давление [бар]: 140
148B6865
Тип входного соединения: Сварка встык, Тип выходного соединения: Сварка встык, Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]: 3/4дюйма, Присоединительный размер выпуска [дюймы]: 3/4дюйма
148B6865
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| InspectionText | SVL-140B Valve Housing 20 A/D ANG |
| Material Description | SVL-140B Valve Housing 20 A/D ANG |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Запчасти для SVL Flexline |
| Группа жидкости | 2 |
| Группа продуктов | Многофункциональные клапаны |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 302 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | -40 °F |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для SVL Flexline |
| Индикатор направления потока | Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Категория | Art. 4, par. 3 |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Комплектующее к | CHV-140B |
| Макс. рабочее давление [бар] | 140.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 2030 psig |
| Марка | SVL Flexline |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал соединения | Сталь |
| Название продукта | Корпус многофункционального клапана |
| Направление | Угловой |
| Описание продукта | Корпус клапана |
| Поток | Однонаправл. |
| Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы] | 3/4дюйма |
| Присоединительный размер выпуска [дюймы] | 3/4дюйма |
| Сертификация | ВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США)CRNUA |
| Соединение по стандарту | ANSIB36.10 SCH80EN10216-2 |
| Тип входного соединения | Сварка встык |
| Тип выходного соединения | Сварка встык |
| Тип продукта | SVL-140B 20 |
| Хладагенты | R744 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1.05 Килограмм |
| Вес нетто | 0.9 Килограмм |
| Volume | 2.612 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162794401 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |