Multifunction valve body, SVL 80, SVL Flexline, Angleway 148B6815

Корпус многофункционального клапана, SVL 80, SVL Flexline, Направление: Угловой, Макс. рабочее давление [бар]: 65

148B6815

Used for product: SVL 80

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionNo paint housing,SVL 80 SA,ANG,65bar,B
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для SVL Flexline
Группа жидкости1
Группа продуктовМногофункциональные клапаны
Диапазон температуры [°F] [макс.]302 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-76 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для SVL Flexline
Значение Cv [гал/мин]119.480 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]103.000 м³/ч
Характеристика изделия
Значение
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Используется совместно сSVL 80
КатегорияII
Количество в упаковке1 шт
Комплектующее кSVA-S / SVA-L
Макс. рабочее давление [бар]65.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]943 psig
МаркаSVL Flexline
Материал корпусаСталь
Материал соединенияСталь
Название продуктаКорпус многофункционального клапана
НаправлениеУгловой
Описание продуктаКорпус клапана
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]3 1/8 in
Присоединительный размер выпуска [дюймы]3 1/8 in
СертификацияCEUA
Соединение по стандартуASME B16.22
Тип входного соединенияПод пайку
Тип выходного соединенияПод пайку
Тип продуктаSVL 80
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто13.269 Килограмм
Вес нетто11.798 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume30.413 Литр
EAN/UPC5702424547141