Multifunction valve body, SVL 25, SVL Flexline, Straightway 148B6747

Корпус многофункционального клапана, SVL 25, SVL Flexline, Направление: Прямой, 28.00 мм, Макс. рабочее давление [бар]: 65

148B6747

Used for product: SVL 25

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionКорпус для клапана SVL 25 SD STR 65бар
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для SVL Flexline
Группа жидкости1
Группа продуктовМногофункциональные клапаны
Диапазон температуры [°F] [макс.]302 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-76 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для SVL Flexline
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Характеристика изделия
Значение
Используется совместно сSVL 25
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке1 шт
Комплектующее кSVA-S / SVA-L
Макс. рабочее давление [бар]65.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]943 psig
МаркаSVL Flexline
Материал корпусаСталь
Материал соединенияСталь
Название продуктаКорпус многофункционального клапана
НаправлениеПрямой
Описание продуктаКорпус клапана
ПотокПоток в двух направлениях
Присоединительный размер впускного отверстия [мм]28.00 мм
Присоединительный размер выпуска [мм]28.0 мм
Соединение по стандартуEN 1254-5
Тип входного соединенияПод пайку
Тип выходного соединенияПод пайку
Тип продуктаSVL 25
ХладагентыR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.748 Килограмм
Вес нетто1.844 Килограмм
Volume5.372 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428559652
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm