Multifunction valve body, SVL 40, SVL Flexline, Angleway 148B6717

Корпус многофункционального клапана, SVL 40, SVL Flexline, Направление: Угловой, Макс. рабочее давление [бар]: 65

148B6717

Used for product: SVL 40

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionКорпус для клапана SVL 40 SA ANG 65бар
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для SVL Flexline
Группа жидкости1
Группа продуктовМногофункциональные клапаны
Диапазон температуры [°F] [макс.]302 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-76 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для SVL Flexline
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Используется совместно сSVL 40
Характеристика изделия
Значение
КатегорияII
Количество в упаковке1 шт
Комплектующее кSVA-S / SVA-L
Макс. рабочее давление [бар]65.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]943 psig
МаркаSVL Flexline
Материал корпусаСталь
Материал соединенияСталь
Название продуктаКорпус многофункционального клапана
НаправлениеУгловой
Описание продуктаКорпус клапана
ПотокПоток в двух направлениях
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]15/8дюйма
Присоединительный размер выпуска [дюймы]15/8дюйма
СертификацияCEUA
Соединение по стандартуASME B16.22
Тип входного соединенияПод пайку
Тип выходного соединенияПод пайку
Тип продуктаSVL 40
ХладагентыR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.907 Килограмм
Вес нетто1.778 Килограмм
Volume5.372 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428559942
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm