SVL 80-125 65 bar Housing - Straight

Корпус многофункционального клапана, SVL 80, SVL Flexline, Направление: Прямой, 80.00 мм, Макс. рабочее давление [бар]: 65

148B6649

Used for product: SVL 80

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Accessory (EF013236)TRUE
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionКорпус для клапана SVL 80 D STR 65 бар
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Spare part (EF013237)TRUE
Temperature range [°C] [max]200 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для SVL Flexline
Группа жидкости1
Группа продуктовМногофункциональные клапаны
Диапазон температуры [°F] [макс.]392 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-76 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для SVL Flexline
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Характеристика изделия
Значение
Используется совместно сSVL 80
КатегорияII
Количество в упаковке1 шт
Комплектующее кCHV-XFIASCA-XSVA-S / SVA-L
Макс. рабочее давление [бар]65.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]943 psig
МаркаSVL Flexline
Материал корпусаСталь
Материал соединенияСталь
Название продуктаКорпус многофункционального клапана
НаправлениеПрямой
Описание продуктаКорпус клапана
ПотокПоток в двух направлениях
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]3дюйма
Присоединительный размер впускного отверстия [мм]80.00 мм
Присоединительный размер выпуска [дюймы]3дюйма
Присоединительный размер выпуска [мм]80.0 мм
СертификацияCEUA
Соединение по стандартуEN 10220GOST 8734-75/8732-78
Тип входного соединенияСварка встык
Тип выходного соединенияСварка встык
Тип продуктаSVL 80
ХладагентыR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто8.458 Килограмм
Вес нетто7.423 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume16.748 Литр
EAN/UPC5702428507080