Корпус многофункционального клапана, SVL 80, SVL Flexline, Направление: Прямой, 80.00 мм, Макс. рабочее давление [бар]: 65
148B6639
Used for product: SVL 80
148B6639
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | SVL 80 ANSI VALVE HOUSING STR PS65 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Temperature range [°C] [max] | 200 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Запчасти для SVL Flexline |
| Группа жидкости | 1 |
| Группа продуктов | Многофункциональные клапаны |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 392 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | -76 °F |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для SVL Flexline |
| Индикатор направления потока | Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки |
| Используется совместно с | SVL 80 |
| Категория | II |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Комплектующее к | CHV-XFIASCA-XSVA-S / SVA-L |
| Макс. рабочее давление [бар] | 65.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 943 psig |
| Марка | SVL Flexline |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал соединения | Сталь |
| Название продукта | Корпус многофункционального клапана |
| Направление | Прямой |
| Описание продукта | Корпус клапана |
| Поток | Поток в двух направлениях |
| Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы] | 3дюйма |
| Присоединительный размер впускного отверстия [мм] | 80.00 мм |
| Присоединительный размер выпуска [дюймы] | 3дюйма |
| Присоединительный размер выпуска [мм] | 80.0 мм |
| Сертификация | CEUA |
| Соединение по стандарту | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Тип входного соединения | Сварка встык |
| Тип выходного соединения | Сварка встык |
| Тип продукта | SVL 80 |
| Хладагенты | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 8.666 Килограмм |
| Вес нетто | 7.25 Килограмм |
| Volume | 17.712 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428507189 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |