SVL 15-65 65 bar Housing - Straight

Корпус многофункционального клапана, SVL 40, SVL Flexline, Направление: Прямой, 40.00 мм, Макс. рабочее давление [бар]: 65

148B6636

Used for product: SVL 40

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSVL 40 ANSI Valve housing STR PS65
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для SVL Flexline
Группа жидкости1
Группа продуктовМногофункциональные клапаны
Диапазон температуры [°F] [макс.]302 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-76 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для SVL Flexline
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Используется совместно сSVL 40
КатегорияII
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке1 шт
Комплектующее кCHV-XFIAREG-SA / REG-SBSCA-XSVA-S / SVA-L
Макс. рабочее давление [бар]65.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]943 psig
МаркаSVL Flexline
Материал корпусаСталь
Материал соединенияСталь
Название продуктаКорпус многофункционального клапана
НаправлениеПрямой
Описание продуктаКорпус клапана
ПотокПоток в двух направлениях
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]11/2дюйма
Присоединительный размер впускного отверстия [мм]40.00 мм
Присоединительный размер выпуска [дюймы]11/2дюйма
Присоединительный размер выпуска [мм]40.0 мм
СертификацияCEUA
Соединение по стандартуASME B 36.10M SCHEDULE 80
Тип входного соединенияСварка встык
Тип выходного соединенияСварка встык
Тип продуктаSVL 40
ХладагентыR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.664 Килограмм
Вес нетто2.05 Килограмм
Volume5.372 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428507219
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm