SVL 15-65 straight housing

Корпус многофункционального клапана, SVL 15, SVL Flexline, Направление: Прямой, 15.00 мм, Макс. рабочее давление [бар]: 52

148B6424

Used for product: SVL 15

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSVL 15 F Valve Housing STR PS52
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для SVL Flexline
Группа жидкости1
Группа продуктовМногофункциональные клапаны
Диапазон температуры [°F] [макс.]302 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-76 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для SVL Flexline
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Используется совместно сSVL 15
Характеристика изделия
Значение
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке1 шт
Комплектующее кCHV-XFIAREG-SA /REG-SBSCA-XSVA-S / SVA-L
Макс. рабочее давление [бар]52.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]754 psig
МаркаSVL Flexline
Материал корпусаСталь
Материал соединенияСталь
Название продуктаКорпус многофункционального клапана
НаправлениеПрямой
Описание продуктаКорпус клапана
ПотокПоток в двух направлениях
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]1/2 in
Присоединительный размер впускного отверстия [мм]15.00 мм
Присоединительный размер выпуска [дюймы]1/2 in
Присоединительный размер выпуска [мм]15.0 мм
СертификацияUKCA
Тип входного соединенияСварка встык
Тип выходного соединенияСварка встык
Тип продуктаSVL 15
ХладагентыR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.406 Килограмм
Вес нетто0.883 Килограмм
Volume2.382 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428859639
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm