SVL 80-125 angle housing

Корпус многофункционального клапана, SVL 100, SVL Flexline, Направление: Угловой, 100.00 мм, Макс. рабочее давление [бар]: 52

148B6422

Used for product: SVL 100

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSVL 100 F Valve Housing ANG PS52
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для SVL Flexline
Группа жидкости1
Группа продуктовМногофункциональные клапаны
Диапазон температуры [°F] [макс.]302 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-76 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для SVL Flexline
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Используется совместно сSVL 100
Характеристика изделия
Значение
КатегорияII
Количество в упаковке1 шт
Комплектующее кCHV-XFIASCA-XSVA-S / SVA-L
Макс. рабочее давление [бар]52.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]754 psig
МаркаSVL Flexline
Материал корпусаСталь
Материал соединенияСталь
Название продуктаКорпус многофункционального клапана
НаправлениеУгловой
Описание продуктаКорпус клапана
ПотокПоток в двух направлениях
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]4дюйма
Присоединительный размер впускного отверстия [мм]100.00 мм
Присоединительный размер выпуска [дюймы]4дюйма
Присоединительный размер выпуска [мм]100.0 мм
СертификацияCEUA
Тип входного соединенияСварка встык
Тип выходного соединенияСварка встык
Тип продуктаSVL 100
ХладагентыR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто10.996 Килограмм
Вес нетто9.115 Килограмм
Volume28.085 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428859653
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm