Корпус многофункционального клапана, SVL-140B 80, Макс. рабочее давление [бар]: 140
148B5972
Комплектующее к: ICMTS, Тип входного соединения: Сварка встык, Тип выходного соединения: Сварка встык, Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 80, Присоединительный размер выпуска [мм]: 80
148B5972
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | SVL 80 Housing A/D STR PS140 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Запчасти для SVL Flexline |
| Группа жидкости | 2 |
| Группа продуктов | Многофункциональные клапаны |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 302 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | -40 °F |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для SVL Flexline |
| Индикатор направления потока | Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки |
| Категория | I |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Комплектующее к | FIA-140BICMTSSVA-140B |
| Макс. рабочее давление [бар] | 140.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 2030 psig |
| Марка | SVL Flexline |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал соединения | Сталь |
| Название продукта | Корпус многофункционального клапана |
| Направление | Прямой |
| Описание продукта | Корпус клапана |
| Поток | Однонаправл. |
| Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы] | 3дюйма |
| Присоединительный размер впускного отверстия [мм] | 80.00 мм |
| Присоединительный размер выпуска [дюймы] | 3дюйма |
| Присоединительный размер выпуска [мм] | 80.0 мм |
| Сертификация | ВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США)CECRNUA |
| Соединение по стандарту | ANSIB36.10 SCH80EN10216-2 |
| Тип входного соединения | Сварка встык |
| Тип выходного соединения | Сварка встык |
| Тип продукта | SVL-140B 80 |
| Хладагенты | R744 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 9.3 Килограмм |
| Вес нетто | 8.15 Килограмм |
| Volume | 17.708 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162515969 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |