SVL-140B 50, WEB148B5861

Корпус многофункционального клапана, SVL-140B 50, Макс. рабочее давление [бар]: 140

148B5861

Комплектующее к: ICMTS, Тип входного соединения: Сварка встык, Тип выходного соединения: Сварка встык, Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 50, Присоединительный размер выпуска [мм]: 50

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSVL 50 A/D Valve housing ANG PS140
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
UL markYes
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для SVL Flexline
Группа жидкости2
Группа продуктовМногофункциональные клапаны
Диапазон температуры [°F] [макс.]302 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-40 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для SVL Flexline
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
КатегорияI
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке1 шт
Комплектующее кFIA-140BICMTSSVA-140B
Макс. рабочее давление [бар]140.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]2030 psig
МаркаSVL Flexline
Материал корпусаСталь
Материал соединенияСталь
Название продуктаКорпус многофункционального клапана
НаправлениеУгловой
Описание продуктаКорпус клапана
ПотокОднонаправл.
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]2 in
Присоединительный размер впускного отверстия [мм]50.00 мм
Присоединительный размер выпуска [дюймы]2 in
Присоединительный размер выпуска [мм]50.0 мм
СертификацияВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США)CECRNUA
Соединение по стандартуANSIB36.10 SCH80EN10216-2
Тип входного соединенияСварка встык
Тип выходного соединенияСварка встык
Тип продуктаSVL-140B 50
ХладагентыR744

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто3.3 Килограмм
Вес нетто2.85 Килограмм
Volume6.912 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162515990
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm