SVL 15-65 angle housing

Корпус многофункционального клапана, SVL 40, SVL Flexline, Направление: Угловой, 40.00 мм, Макс. рабочее давление [бар]: 52

148B5652

Used for product: SVL 40

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Accessory (EF013236)TRUE
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionКорпус для клапана SVL 40 (D 40)
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Spare part (EF013237)TRUE
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для SVL Flexline
Группа жидкости12
Группа продуктовМногофункциональные клапаны
Диапазон температуры [°F] [макс.]302 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-76 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для SVL Flexline
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Характеристика изделия
Значение
Используется совместно сSVL 40
КатегорияII
Количество в упаковке1 шт
Комплектующее кCHV-XFIAREG-SA /REG-SBSCA-XSVA-S / SVA-L
Макс. рабочее давление [бар]52.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]754 psig
МаркаSVL Flexline
Материал корпусаСталь
Материал соединенияСталь
Название продуктаКорпус многофункционального клапана
НаправлениеУгловой
Описание продуктаКорпус клапана
ПотокПоток в двух направлениях
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]11/2дюйма
Присоединительный размер впускного отверстия [мм]40.00 мм
Присоединительный размер выпуска [дюймы]11/2дюйма
Присоединительный размер выпуска [мм]40.0 мм
СертификацияCEUA
Соединение по стандартуEN 10220
Тип входного соединенияСварка встык
Тип выходного соединенияСварка встык
Тип продуктаSVL 40
ХладагентыR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.88 Килограмм
Вес нетто1.33 Килограмм
Volume5.372 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428485630
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm