Корпус многофункционального клапана, SVL 15, SVL Flexline, Направление: Прямой, 15.00 мм, Макс. рабочее давление [бар]: 52
148B5257
Used for product: SVL 15
148B5257
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Корпус для клапана SVL 15 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Запчасти для SVL Flexline |
| Группа жидкости | 12 |
| Группа продуктов | Многофункциональные клапаны |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 302 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | -76 °F |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для SVL Flexline |
| Индикатор направления потока | Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Используется совместно с | SVL 15 |
| Категория | Art. 4, par. 3 |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Комплектующее к | CHV-XFIAREG-SA /REG-SBSCA-XSVA-S / SVA-L |
| Макс. рабочее давление [бар] | 52.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 754 psig |
| Марка | SVL Flexline |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал соединения | Сталь |
| Название продукта | Корпус многофункционального клапана |
| Направление | Прямой |
| Описание продукта | Корпус клапана |
| Поток | Поток в двух направлениях |
| Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы] | 1/2 in |
| Присоединительный размер впускного отверстия [мм] | 15.00 мм |
| Присоединительный размер выпуска [дюймы] | 1/2 in |
| Присоединительный размер выпуска [мм] | 15.0 мм |
| Соединение по стандарту | ASME B 16.11 |
| Тип входного соединения | Под сварку с втулкой |
| Тип выходного соединения | Под сварку с втулкой |
| Тип продукта | SVL 15 |
| Хладагенты | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1.502 Килограмм |
| Вес нетто | 1.3 Килограмм |
| Volume | 2.612 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428485364 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |