SVL valve housing - straightway - sizes 6 and 10

Корпус многофункционального клапана, SVL 10, SVL Flexline, Направление: Прямой, 10.00 мм, Макс. рабочее давление [бар]: 52

148B5125

Used for product: SVL 10

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionКорпус для клапана SVL 10
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для SVL Flexline
Группа жидкости12
Группа продуктовМногофункциональные клапаны
Диапазон температуры [°F] [макс.]302 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-76 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для SVL Flexline
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Используется совместно сSVL 10
КатегорияArt. 4, par. 3
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке1 шт
Комплектующее кREG-SA /REG-SBSVA-S / SVA-L
Макс. рабочее давление [бар]52.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]754 psig
МаркаSVL Flexline
Материал корпусаСталь
Материал соединенияСталь
Название продуктаКорпус многофункционального клапана
НаправлениеПрямой
Описание продуктаКорпус клапана
ПотокПоток в двух направлениях
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]3/8дюйма
Присоединительный размер впускного отверстия [мм]10.00 мм
Присоединительный размер выпуска [дюймы]3/8дюйма
Присоединительный размер выпуска [мм]10.0 мм
СертификацияUKCA
Соединение по стандартуASME B 36.10M SCHEDULE 80
Тип входного соединенияСварка встык
Тип выходного соединенияСварка встык
Тип продуктаSVL 10
ХладагентыR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.44 Килограмм
Вес нетто0.246 Килограмм
Volume1.782 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428485272
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm