ICV PM / ICV (H)A4A 65 valve housing with flanges

Корпус многофункционального клапана, ICV 65 HA4A, Фланец

027H6129

Тип присоединения: Фланец, Материал соединения: Сталь, Макс. рабочее давление [бар]: 52, Диапазон температур [°C]: -60 - 120, Используется совместно с: ICS 65; ICLX 65; ICM 65

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICV 65 (H)A4A Valve housing
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для ICM/ICS/ICLX
Группа продуктовМногофункциональные клапаны
Диапазон температуры [°F] [макс.]248 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-76 °F
Дополнительная информацияМодернизация клапанов PM, фланцы HA4A
Характеристика изделия
Значение
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для ICM/ICS/ICLX
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Используется совместно сICLX 65ICM 65ICS 65
Количество в упаковке1 шт
Комплектующее кICLXICMICS
Макс. рабочее давление [бар]52.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]754 psig
МаркаICV Flexline
Материал корпусаСталь
Материал соединенияСталь
Название продуктаКорпус многофункционального клапана
Работа клапанаФункциональный модуль
СертификацияEAC
Соединение по стандартуCUST. SPEC.
Тип присоединенияФланец
Тип продуктаICV 65 HA4A
ХладагентыR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто20.72 Килограмм
Вес нетто0.007 Килограмм
Volume20.671 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428898720
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm