Корпус многофункционального клапана, ICV 65 PM, Фланец
027H6128
Тип присоединения: Фланец, Материал соединения: Сталь, Макс. рабочее давление [бар]: 28, Диапазон температур [°C]: -60 - 120, Используется совместно с: ICS 65; ICLX 65; ICM 65
027H6128
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | ICV 65 PM Корпус фланцевый |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Запчасти для ICM/ICS/ICLX |
| Группа продуктов | Многофункциональные клапаны |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 248 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | -76 °F |
| Дополнительная информация | Модернизация клапанов PM |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для ICM/ICS/ICLX |
| Индикатор направления потока | Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки |
| Используется совместно с | ICLX 65ICM 65ICS 65 |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Комплектующее к | ICLXICMICS |
| Макс. рабочее давление [бар] | 28.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 406 psig |
| Марка | ICV Flexline |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал соединения | Сталь |
| Название продукта | Корпус многофункционального клапана |
| Работа клапана | Функциональный модуль |
| Сертификация | EAC |
| Соединение по стандарту | CUST. SPEC. |
| Тип присоединения | Фланец |
| Тип продукта | ICV 65 PM |
| Хладагенты | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 12.996 Килограмм |
| Вес нетто | 11.29 Килограмм |
| Volume | 22.179 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428878616 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |