ICV PM / ICV (H)A4A 32-40 valve housing with flanges

Корпус многофункционального клапана, ICV 40 PM, Фланец

027H4128

Тип присоединения: Фланец, Материал соединения: Сталь, Макс. рабочее давление [бар]: 28, Диапазон температур [°C]: -60 - 120, Используется совместно с: ICM 40; ICS 40; ICLX 40

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICV 40 PM Корпус фланцевый
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Spare part (EF013237)TRUE
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для ICM/ICS/ICLX
Группа продуктовМногофункциональные клапаны
Диапазон температуры [°F] [макс.]248 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-76 °F
Характеристика изделия
Значение
Дополнительная информацияМодернизация клапанов PM
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для ICM/ICS/ICLX
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Используется совместно сICLX 40ICM 40ICS 40
Количество в упаковке1 шт
Комплектующее кICLXICMICS
Макс. рабочее давление [бар]28.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]406 psig
МаркаICV Flexline
Материал корпусаСталь
Материал соединенияСталь
Название продуктаКорпус многофункционального клапана
Работа клапанаФункциональный модуль
СертификацияEAC
Соединение по стандартуCUST. SPEC.
Тип присоединенияФланец
Тип продуктаICV 40 PM
ХладагентыR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто5.334 Килограмм
Вес нетто4.83 Килограмм
Volume8.68 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428868884
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm