ICV PM / ICV (H)A4A 25 valve housing with flanges

Корпус многофункционального клапана, ICV 25 HA4A, Фланец

027H2304

Тип присоединения: Фланец, Материал соединения: Сталь, Макс. рабочее давление [бар]: 52, Диапазон температур [°C]: -60 - 120, Используется совместно с: ICS 25; ICM 25

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICV 25 (H)A4A Valve housing
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для ICM/ICS/ICLX
Группа продуктовМногофункциональные клапаны
Диапазон температуры [°F] [макс.]248 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-76 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для ICM/ICS/ICLX
Характеристика изделия
Значение
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Используется совместно сICM 25ICS 25
Количество в упаковке1 шт
Комплектующее кICLXICMICS
Макс. рабочее давление [бар]52.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]754 psig
МаркаICV Flexline
Материал корпусаСталь
Материал соединенияСталь
Название продуктаКорпус многофункционального клапана
Работа клапанаФункциональный модуль
СертификацияEAC
Соединение по стандартуCUST. SPEC.
Тип присоединенияФланец
Тип продуктаICV 25 HA4A
ХладагентыR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто4.52 Килограмм
Вес нетто3 Килограмм
Volume8.68 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428898775
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm