Pilot operated servo valve ICS - valve housing

Корпус многофункционального клапана, ICV 25, Сварка встык

027H2129

Тип присоединения: Сварка встык, Материал соединения: Сталь, Макс. рабочее давление [бар]: 65, Диапазон температур [°C]: -60 - 120, Используется совместно с: ICS 25; ICM 25

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICV 25 (D 32) Корпус клапана
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для ICM/ICS/ICLX
Группа продуктовМногофункциональные клапаны
Диапазон температуры [°F] [макс.]248 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-76 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для ICM/ICS/ICLX
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Характеристика изделия
Значение
Используется совместно сICM 25ICS 25
Количество в упаковке1 шт
Комплектующее кICLXICMICS
Макс. рабочее давление [бар]65.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]943 psig
МаркаICV Flexline
Материал корпусаСталь
Материал соединенияСталь
Название продуктаКорпус многофункционального клапана
Работа клапанаФункциональный модуль
Размер соединения [дюймы]1 1/4 in
Размер соединения[мм]32 мм
СертификацияEAC
Соединение по стандартуEN 10220
Тип присоединенияСварка встык
Тип продуктаICV 25
ХладагентыR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.804 Килограмм
Вес нетто1.496 Килограмм
Volume3.462 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428242943
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm