Клапан с угловым седлом и внешним управлением, AV210A, G, 3/4, PTFE, Функция: НЗ
042N4905
Материал корпуса: Бронза
042N4905
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
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | AV210A Кл. пнев. NC G3/4" гл. 40мм |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 0a1684e1-9b13-4d79-ae59-ca9cab611349 |
| SCIP dossier product name | AV210 |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Ext. operat. valve spare parts |
| Группа продуктов | Клапаны с внешним управлением |
| Диаметр управляющей головки [мм] | 40 мм |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 60 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -30 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 140 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -22 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] | 180 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] | -30 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] | 356 °F |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] | -22 °F |
| Диапазон управляющего давления [psig] [макс.] | 145.0 psig |
| Диапазон управляющего давления [psig] [мин.] | 60.9 psig |
| Диапазон управляющего давления [бар] [макс.] | 10.00 бар |
| Диапазон управляющего давления [бар] [мин.] | 4.20 бар |
| Дифференциал давления [бар] [мин.] | 0.000 бар |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Ext. operat. valve accessories |
| Закрытие | Против потока |
| Значение Cv [гал/мин] | 6.100 галлон/мин |
| Значение Kv [м³/ч] | 5.300 м³/ч |
| Количество в упаковке | 8 шт |
| Материал корпуса | Бронза |
| Материал уплотнения | PTFE |
| Название продукта | Клапан с угловым седлом и внешним управлением |
| Перепад давлений [бар] [Max] | 16.000 бар |
| Размер клапанного узла[мм] | 15.00 мм |
| Размер соединения [дюймы] | 3/4 |
| Режим работы | Поршень (угловой) |
| Соединение внутр./внешн. | Внешн. |
| Тип присоединения | G |
| Тип продукта | AV210A |
| Функция | НЗ |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.794 Килограмм |
| Вес нетто | 0.694 Килограмм |
| Volume | 2.21 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428364942 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |