Клапан с угловым седлом и внешним управлением, AV210C, NPT, 1, PTFE, Функция: НО-product-details

Клапан с угловым седлом и внешним управлением, AV210C, NPT, 1, PTFE, Функция: НО

042N4583

Материал корпуса: Нержавеющая сталь
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: AV210A - AV210H, AV210A - AV210H, AV210A - AV210H

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAV210C 25SS N 1T NO000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.7bbb87c0-1445-4ad5-acdf-655f6736816a
SCIP dossier product nameAV210
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатацииExt. operat. valve spare parts
Группа продуктовКлапаны с внешним управлением
Диаметр управляющей головки [мм]63 мм
Дополнительные принадлежности для изделияExt. operat. valve accessories
ЗакрытиеПротив потока
Значение Cv [гал/мин]23.100 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]20.000 м³/ч
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке1 шт
Макс. испытательное давление [psig]544.0 psig
Макс. испытательное давление [бар]37.5 бар
Макс. рабочее давление [бар]25.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]363 psig
Материал корпусаНержавеющая сталь
Материал уплотненияPTFE
Название продуктаКлапан с угловым седлом и внешним управлением
Размер клапанного узла[мм]25.00 мм
Размер соединения [дюймы]1
Режим работыПоршень (угловой)
Соединение внутр./внешн.Внутр.
Тип присоединенияNPT
Тип продуктаAV210C
ФункцияНО

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.038 Килограмм
Вес нетто1.538 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424693039