Клапан с угловым седлом и внешним управлением, AV210D, NPT, 1 1/2, PTFE, Функция: НЗ
042N4557
Материал корпуса: Нержавеющая сталь
042N4557
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
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Valve AV210D 40SS N 112T NC000 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 7bbb87c0-1445-4ad5-acdf-655f6736816a |
| SCIP dossier product name | AV210 |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Ext. operat. valve spare parts |
| Группа продуктов | Клапаны с внешним управлением |
| Диаметр управляющей головки [мм] | 90 мм |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 60 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -30 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 140 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -22 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] | 180 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] | -30 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] | 356 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] | -22 °F |
| Диапазон управляющего давления [psig] [макс.] | 116.0 psig |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон управляющего давления [psig] [мин.] | 58.0 psig |
| Диапазон управляющего давления [бар] [макс.] | 8.00 бар |
| Диапазон управляющего давления [бар] [мин.] | 4.00 бар |
| Дифференциал давления [бар] [мин.] | 0.000 бар |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Ext. operat. valve accessories |
| Закрытие | Против потока |
| Значение Cv [гал/мин] | 53.100 галлон/мин |
| Значение Kv [м³/ч] | 46.000 м³/ч |
| Количество в упаковке | 4 шт |
| Макс. испытательное давление [psig] | 544.0 psig |
| Макс. испытательное давление [бар] | 37.5 бар |
| Макс. рабочее давление [бар] | 25.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 363 psig |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал уплотнения | PTFE |
| Название продукта | Клапан с угловым седлом и внешним управлением |
| Перепад давлений [бар] [Max] | 11.000 бар |
| Размер клапанного узла[мм] | 40.00 мм |
| Размер соединения [дюймы] | 1 1/2 |
| Режим работы | Поршень (угловой) |
| Соединение внутр./внешн. | Внутр. |
| Тип присоединения | NPT |
| Тип продукта | AV210D |
| Функция | НЗ |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 4.413 Килограмм |
| Вес нетто | 3.913 Килограмм |
| Volume | 8.379 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423194551 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |