AV210

Клапан с угловым седлом и внешним управлением, AV210C, G, 3/4, PTFE, Функция: НЗ

042N4453

Материал корпуса: Нержавеющая сталь

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
Material DescriptionAV210C SS ??. ????. NC G3/4" ??. 63??
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.7bbb87c0-1445-4ad5-acdf-655f6736816a
SCIP dossier product nameAV210
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииExt. operat. valve spare parts
Группа продуктовКлапаны с внешним управлением
Диаметр управляющей головки [мм]63 мм
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]60 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-30 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]140 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-22 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]180 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-30 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]356 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-22 °F
Диапазон управляющего давления [psig] [макс.]145.0 psig
Характеристика изделия
Значение
Диапазон управляющего давления [psig] [мин.]58.0 psig
Диапазон управляющего давления [бар] [макс.]10.00 бар
Диапазон управляющего давления [бар] [мин.]4.00 бар
Дифференциал давления [бар] [мин.]0.000 бар
Дополнительные принадлежности для изделияExt. operat. valve accessories
ЗакрытиеПротив потока
Значение Cv [гал/мин]11.500 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]10.000 м³/ч
Количество в упаковке4 шт
Макс. испытательное давление [psig]544.0 psig
Макс. испытательное давление [бар]37.5 бар
Макс. рабочее давление [бар]25.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]363 psig
Материал корпусаНержавеющая сталь
Материал уплотненияPTFE
Название продуктаКлапан с угловым седлом и внешним управлением
Перепад давлений [бар] [Max]16.000 бар
Размер клапанного узла[мм]20.00 мм
Размер соединения [дюймы]3/4
Режим работыПоршень (угловой)
Соединение внутр./внешн.Внутр.
Тип присоединенияG
Тип продуктаAV210C
ФункцияНЗ

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.806 Килограмм
Вес нетто1.306 Килограмм
Volume3.969 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423194476
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm