ExOperatedValve_AV210_042N4406, 042N4656

Клапан с угловым седлом и внешним управлением, AV210E, G, 2, PTFE, Функция: НЗ

042N4411

Материал корпуса: Бронза

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
Material DescriptionAV210E Кл. пнев. NC G 2" гл. 110мм
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.0a1684e1-9b13-4d79-ae59-ca9cab611349
SCIP dossier product nameAV210
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатацииExt. operat. valve spare parts
Группа продуктовКлапаны с внешним управлением
Диаметр управляющей головки [мм]110 мм
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]60 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-30 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]140 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-22 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]180 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-30 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]356 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-22 °F
Диапазон управляющего давления [psig] [макс.]116.0 psig
Характеристика изделия
Значение
Диапазон управляющего давления [psig] [мин.]58.0 psig
Диапазон управляющего давления [бар] [макс.]8.00 бар
Диапазон управляющего давления [бар] [мин.]4.00 бар
Дифференциал давления [бар] [мин.]0.000 бар
Дополнительные принадлежности для изделияExt. operat. valve accessories
ЗакрытиеПротив потока
Значение Cv [гал/мин]77.400 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]67.000 м³/ч
Количество в упаковке1 шт
Макс. испытательное давление [psig]348.0 psig
Макс. испытательное давление [бар]24.0 бар
Макс. рабочее давление [бар]16.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]232 psig
Материал корпусаБронза
Материал уплотненияPTFE
Название продуктаКлапан с угловым седлом и внешним управлением
Перепад давлений [бар] [Max]10.000 бар
Размер клапанного узла[мм]50.00 мм
Размер соединения [дюймы]2
Режим работыПоршень (угловой)
Соединение внутр./внешн.Внутр.
Тип присоединенияG
Тип продуктаAV210E
ФункцияНЗ

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто6.894 Килограмм
Вес нетто6.473 Килограмм
Volume13.728 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423194339
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm