ExOperatedValve_AV210_042N4402, 042N4413, 042N4424

Клапан с угловым седлом и внешним управлением, AV210B, G, 1/2, PTFE, Функция: НЗ

042N4403

Материал корпуса: Бронза

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
Material DescriptionAV210B Кл. пнев. NC G1/2" гл. 50мм
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.0a1684e1-9b13-4d79-ae59-ca9cab611349
SCIP dossier product nameAV210
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииExt. operat. valve spare parts
Группа продуктовКлапаны с внешним управлением
Диаметр управляющей головки [мм]50 мм
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]60 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-30 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]140 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-22 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]180 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-30 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]356 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-22 °F
Диапазон управляющего давления [psig] [макс.]145.0 psig
Характеристика изделия
Значение
Диапазон управляющего давления [psig] [мин.]58.0 psig
Диапазон управляющего давления [бар] [макс.]10.00 бар
Диапазон управляющего давления [бар] [мин.]4.00 бар
Дифференциал давления [бар] [мин.]0.000 бар
Дополнительные принадлежности для изделияExt. operat. valve accessories
ЗакрытиеПротив потока
Значение Cv [гал/мин]6.500 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]5.700 м³/ч
Количество в упаковке8 шт
Макс. испытательное давление [psig]348.0 psig
Макс. испытательное давление [бар]24.0 бар
Макс. рабочее давление [бар]16.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]232 psig
Материал корпусаБронза
Материал уплотненияPTFE
Название продуктаКлапан с угловым седлом и внешним управлением
Перепад давлений [бар] [Max]16.000 бар
Размер клапанного узла[мм]15.00 мм
Размер соединения [дюймы]1/2
Режим работыПоршень (угловой)
Соединение внутр./внешн.Внутр.
Тип присоединенияG
Тип продуктаAV210B
ФункцияНЗ

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.992 Килограмм
Вес нетто0.89 Килограмм
Volume2.122 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423194209
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm