Клапан сброса перегрева, TEAT 85-85, Приварной фланец, Фланцы
068G6069
Тип присоединения: Приварной фланец, Диапазон температур [°C]: 35 - 65, Дополнительные принадлежности для изделия: Фланцы
068G6069
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | TEAT 85-85 Therm. Injec.Valve |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
| SCIP dossier product name | TEA TEAT |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Выравнивание давления | С внутренним выравниванием |
| Готовый к эксплуатации | Запчасти для TXV |
| Группа жидкости | 1 |
| Группа продуктов | Расширительные клапаны |
| Диапазон пропорциональности [ºC] | 20 °C |
| Диапазон пропорциональности[ºF] | 68 °F |
| Диапазон температур [°C] [Max] | 65 °C |
| Диапазон температур [°C] [Min] | 35 °C |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 149 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | 95 °F |
| Длина капиллярной трубки [дюймы] | 192.0 дюйм |
| Длина капиллярной трубки [мм] | 5000 мм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Дополнительные принадлежности для изделия | Фланцы |
| Индикатор направления потока | Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки |
| Категория | Art. 4, par. 3 |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Макс. испытательное давление [psig] | 435.0 psig |
| Макс. испытательное давление [бар] | 30.0 бар |
| Макс. рабочее давление [бар] | 20.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 290 psig |
| Материал корпуса | Чугун марки GGG40.3 |
| Название продукта | Клапан сброса перегрева |
| Направление | Прямой |
| Номинальная производительность R717 [кВт] | 274.0 кВт |
| Номинальная производительность R717 [тонн охлаждения] | 78.3 TR |
| Описание продукта | Терморегулирующий клапан впрыска |
| Параметры номинальной производительности [IMP] | Subcooling=7,2 °tevap=39,2 °F |
| Параметры номинальной производительности [SI] | Переохлаждение= 4Ktevap=4 °C |
| Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы] | 3/4дюйма |
| Размер соединения [дюймы] | 3/4 in |
| Сертификация | EAC |
| Тип присоединения | Приварной фланец |
| Тип продукта | TEAT 85-85 |
| Хладагенты | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 3.34 Килограмм |
| Вес нетто | 3 Килограмм |
| Volume | 6.248 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422033431 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |