Терморегулирующий расширительный клапан, TUBE, R290
068U7287
Диапазон температур [°C]: -40 - 10, Производительность клапанного узла [кВт]: 0.94, Выравнивание давления: С внешним выравниванием
068U7287
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Material Description | TUBE/a Therm. exp. valve I/45 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| SCIP dossier product name | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| В комплект входят | Ремень термобаллона |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Выравнивание давления | С внешним выравниванием |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа жидкости | 1 |
| Группа продуктов | Расширительные клапаны |
| Диапазон температур [°C] [Max] | 10 °C |
| Диапазон температур [°C] [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 50 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | -40 °F |
| Длина капиллярной трубки [дюймы] | 31.0 дюйм |
| Длина капиллярной трубки [мм] | 800 мм |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для TXV |
| Индикатор направления потока | Лазерная гравировка: односторонняя стрелка |
| Категория | Art. 4, par. 3 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Количество в упаковке | 45 шт |
| Макс. рабочее давление [бар] | 34.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 500 psig |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал соединения | Биметалл: сталь/медь |
| Название продукта | Терморегулирующий расширительный клапан |
| Направление | Угловой |
| Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Поток | Поток в двух направлениях |
| Производительность клапанного узла [кВт] | 0.94 кВт |
| Производительность клапанного узла [тонн охлаждения] | 0.27 TR |
| Размер выпуска [дюймы] | 3/8 in |
| Размер клапанного узла | 1 |
| Размер присоединения входа [дюймы] | 1/4 in |
| Размер штуцера линии внешнего выравнивания [дюймы] | 1/4 in |
| Сертификация | EACUAUL |
| Статический перегрев (SS) [°C] | 5.70 °C |
| Статический перегрев (SS) [°F] | 10.30 °F |
| Тип входного соединения | Под пайку, ODF |
| Тип выходного соединения | Под пайку, ODF |
| Тип продукта | TUBE |
| Тип соединения внешнего выравнивания | Под пайку, ODF |
| Уставка перегрева | Регулируемый |
| Хладагенты | R290 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.16 Килограмм |
| Вес нетто | 0.127 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255187967 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |