Thermostatic expansion valve, Type TUCE straightway

Thermostatic expansion valve, TUCE

068U7241

Refrigerants: R454B, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Orifice capacities [TR]: 0.48, Pressure equalization: Externally equalized

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Material DescriptionTUCE/s Therm. exp. valve I/45
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product nameTU/TC - Thermostatic expansion valve
В комплект входятBulb strap
Вариант упаковкиIndustrial pack
Выравнивание давленияExternally equalized
Готовый к эксплуатацииNo
Группа жидкости1
Группа продуктовExpansion valves
Диапазон температур [°C] [Max]15 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-30 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.]59 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-22 °F
Длина капиллярной трубки [дюймы]31.0 in
Длина капиллярной трубки [мм]800 mm
Дополнительные принадлежности для изделияTXV accessories
Индикатор направления потокаLaser engraved 1-way arrow
Характеристика изделия
Значение
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке45 pc
Макс. рабочее давление [бар]45.5 bar
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]660 psig
Материал корпусаStainless steel
Материал соединенияBi-metal: Steel/copper
Название продуктаThermostatic expansion valve
НаправлениеStraightway
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
ПотокBi-flow
Производительность клапанного узла [кВт]1.70 kW
Производительность клапанного узла [тонн охлаждения]0.48 TR
Размер выпуска [дюймы]1/2 in
Размер клапанного узла2
Размер присоединения входа [дюймы]3/8 in
Размер штуцера линии внешнего выравнивания [дюймы]1/4 in
СертификацияEACUAUL
Статический перегрев (SS) [°C]-1.20 °C
Статический перегрев (SS) [°F]-2.16 °F
Тип входного соединенияSolder, ODF
Тип выходного соединенияSolder, ODF
Тип продуктаTUCE
Тип соединения внешнего выравниванияSolder, ODF
ХладагентыR454B

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.164 Килограмм
Вес нетто0.131 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255034605
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm