Thermostatic expansion valve, TUB, R290-product-details

Thermostatic expansion valve, TUB, R290

068U7240

Temperature range [°C]: -40 - 10, Orifice capacities [kW]: 1.46, Pressure equalization: Internally equalized

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Material DescriptionTUB/s Therm. exp. valve I/45
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product nameTU/TC - Thermostatic expansion valve
В комплект входятBulb strap
Вариант упаковкиIndustrial pack
Выравнивание давленияInternally equalized
Готовый к эксплуатацииNo
Группа жидкости1
Группа продуктовExpansion valves
Диапазон температур [°C] [Max]10 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-40 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.]50 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-40 °F
Длина капиллярной трубки [дюймы]59.0 in
Длина капиллярной трубки [мм]1500 mm
Дополнительные принадлежности для изделияTXV accessories
Индикатор направления потокаLaser engraved 1-way arrow
Характеристика изделия
Значение
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке45 pc
Макс. рабочее давление [бар]34.0 bar
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]500 psig
Материал корпусаStainless steel
Материал соединенияBi-metal: Steel/copper
Название продуктаThermostatic expansion valve
НаправлениеStraightway
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
ПотокSingle-flow
Производительность клапанного узла [кВт]1.46 kW
Производительность клапанного узла [тонн охлаждения]0.41 TR
Размер выпуска [дюймы]3/8 in
Размер клапанного узла3
Размер присоединения входа [дюймы]1/4 in
СертификацияEACLLC CDC TYSKUL
Статический перегрев (SS) [°C]1.00 °C
Статический перегрев (SS) [°F]1.80 °F
Тип входного соединенияSolder, ODF
Тип выходного соединенияSolder, ODF
Тип продуктаTUB
Уставка перегреваAdjustable
ХладагентыR290

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.149 Килограмм
Вес нетто0.133 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255028123
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm