Thermostatic expansion valve, TUBE, R290
068U7218
Temperature range [°C]: -40 - -5, Orifice capacities [kW]: 7.03, Pressure equalization: Externally equalized
068U7218
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Material Description | TUBE/s Therm. exp. valve |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| SCIP dossier product name | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| В комплект входят | Bulb strap |
| Вариант упаковки | Multi pack |
| Выравнивание давления | Externally equalized |
| Готовый к эксплуатации | No |
| Группа жидкости | 1 |
| Группа продуктов | Expansion valves |
| Диапазон температур [°C] [Max] | -5 °C |
| Диапазон температур [°C] [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 25 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | -40 °F |
| Длина капиллярной трубки [дюймы] | 31.0 in |
| Длина капиллярной трубки [мм] | 800 mm |
| Дополнительные принадлежности для изделия | TXV accessories |
| Индикатор направления потока | Laser engraved 1-way arrow |
| Категория | Art. 4, par. 3 |
| Количество в упаковке | 24 pc |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Макс. рабочее давление [бар] | 34.0 bar |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 500 psig |
| Материал корпуса | Stainless steel |
| Материал соединения | Bi-metal: Steel/copper |
| Название продукта | Thermostatic expansion valve |
| Направление | Straightway |
| Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Поток | Single-flow |
| Производительность клапанного узла [кВт] | 7.03 kW |
| Производительность клапанного узла [тонн охлаждения] | 1.99 TR |
| Размер выпуска [дюймы] | 3/8 in |
| Размер клапанного узла | 7 |
| Размер присоединения входа [дюймы] | 1/4 in |
| Размер штуцера линии внешнего выравнивания [дюймы] | 1/4 in |
| Сертификация | EACUAUL |
| Статический перегрев (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Статический перегрев (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Тип входного соединения | Solder, ODF |
| Тип выходного соединения | Solder, ODF |
| Тип продукта | TUBE |
| Тип соединения внешнего выравнивания | Solder, ODF |
| Точка MOP [°C] | 0 °C |
| Точка MOP[°F] | 32 °F |
| Точка MOP[psig] | MOP 60 |
| Уставка перегрева | Adjustable |
| Хладагенты | R290 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.173 Килограмм |
| Вес нетто | 0.127 Килограмм |
| Volume | 0.406 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255015376 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |