Thermostatic expansion valve, TUC, WEB068U9237

Терморегулирующий расширительный клапан, TUC

068U7107

Хладагенты: R290, Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Производительность клапанного узла [тонн охлаждения]: 0.14, Выравнивание давления: С внутренним выравниванием

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Material DescriptionTUC/s Therm. exp. valve I/45
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product nameTU/TC - Thermostatic expansion valve
В комплект входятРемень термобаллона
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Выравнивание давленияС внутренним выравниванием
Готовый к эксплуатацииНет
Группа жидкости1
Группа продуктовРасширительные клапаны
Диапазон температур [°C] [Max]10 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-40 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.]50 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-40 °F
Длина капиллярной трубки [дюймы]12.0 дюйм
Длина капиллярной трубки [мм]300 мм
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для TXV
Характеристика изделия
Значение
Индикатор направления потокаЛазерная гравировка: односторонняя стрелка
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке45 шт
Макс. рабочее давление [бар]34.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]500 psig
Материал корпусаНержавеющая сталь
Материал соединенияБиметалл: сталь/медь
Название продуктаТерморегулирующий расширительный клапан
НаправлениеПрямой
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
ПотокОднонаправл.
Производительность клапанного узла [кВт]0.49 кВт
Производительность клапанного узла [тонн охлаждения]0.14 TR
Размер выпуска [дюймы]3/8 in
Размер клапанного узлаX
Размер присоединения входа [дюймы]1/4 in
СертификацияEACUA
Статический перегрев (SS) [°C]4.00 °C
Статический перегрев (SS) [°F]7.20 °F
Тип входного соединенияПод пайку, ODF
Тип выходного соединенияПод пайку, ODF
Тип продуктаTUC
ХладагентыR290

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.155 Килограмм
Вес нетто0.138 Килограмм
Volume0.777 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162435496
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm