Thermostatic expansion valve, TCBE_068U4593

Терморегулирующий расширительный клапан, TCBE, R290

068U4387

Диапазон температур [°C]: -40 - 10, Производительность клапанного узла [кВт]: 22.2, Выравнивание давления: С внешним выравниванием
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: TU / TC

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Material DescriptionTCBE/s Therm. exp. Valve
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product nameTU/TC - Thermostatic expansion valve
В комплект входятРемень термобаллона
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Выравнивание давленияС внешним выравниванием
Готовый к эксплуатацииНет
Группа жидкости1
Группа продуктовРасширительные клапаны
Диапазон температур [°C] [Max]10 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-40 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.]50 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-40 °F
Длина капиллярной трубки [дюймы]35.0 дюйм
Длина капиллярной трубки [мм]900 мм
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для TXV
Индикатор направления потокаЛазерная гравировка: односторонняя стрелка
КатегорияArt. 4, par. 3
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке20 шт
Макс. рабочее давление [бар]45.5 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]660 psig
Материал корпусаНержавеющая сталь
Материал соединенияБиметалл: сталь/медь
Название продуктаТерморегулирующий расширительный клапан
НаправлениеПрямой
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
ПотокПоток в двух направлениях
Производительность клапанного узла [кВт]22.20 кВт
Производительность клапанного узла [тонн охлаждения]6.30 TR
Размер выпуска [мм]16.00 мм
Размер клапанного узла2
Размер присоединения входа [мм]12.00 мм
Размер штуцера линии внешего выравнивания [мм]6 мм
СертификацияEACLLC CDC TYSK
Статический перегрев (SS) [°C]4.00 °C
Статический перегрев (SS) [°F]7.20 °F
Тип входного соединенияПод пайку, ODF
Тип выходного соединенияПод пайку, ODF
Тип продуктаTCBE
Тип соединения внешнего выравниванияПод пайку, ODF
Уставка перегреваРегулируемый
ХладагентыR290

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.206 Килограмм
Вес нетто0.189 Килограмм
Volume0.496 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428938013
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm