Thermostatic expansion valve, TUB_068U2544, 068U3711, 068U3712

Терморегулирующий расширительный клапан, TUB, R404A/R452A

068U3881

Диапазон температур [°C]: -40 - -15, Производительность клапанного узла [кВт]: 2.1, Выравнивание давления: С внутренним выравниванием

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Material DescriptionTUB/s Therm. exp. valve
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product nameTU/TC - Thermostatic expansion valve
UL markYes
В комплект входятРемень термобаллона
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Выравнивание давленияС внутренним выравниванием
Готовый к эксплуатацииНет
Группа жидкости2
Группа продуктовРасширительные клапаны
Диапазон температур [°C] [Max]-15 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-40 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.]5 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-40 °F
Длина капиллярной трубки [дюймы]31.0 дюйм
Длина капиллярной трубки [мм]800 мм
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для TXV
Индикатор направления потокаЛазерная гравировка: односторонняя стрелка
КатегорияArt. 4, par. 3
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке24 шт
Макс. рабочее давление [бар]34.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]500 psig
Материал корпусаНержавеющая сталь
Материал соединенияБиметалл: сталь/медь
Название продуктаТерморегулирующий расширительный клапан
НаправлениеПрямой
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
ПотокОднонаправл.
Производительность клапанного узла [кВт]2.10 кВт
Производительность клапанного узла [тонн охлаждения]0.60 TR
Размер выпуска [мм]12.00 мм
Размер клапанного узла4
Размер присоединения входа [мм]6.00 мм
СертификацияEACLLC CDC TYSKUL
Статический перегрев (SS) [°C]4.00 °C
Статический перегрев (SS) [°F]7.20 °F
Тип входного соединенияПод пайку, ODF
Тип выходного соединенияПод пайку, ODF
Тип продуктаTUB
Точка MOP [°C]-10 °C
Точка MOP[°F]15 °F
Точка MOP[psig]MOP 50
Уставка перегреваРегулируемый
ХладагентыR404A/R452A
Хладагенты, сертифицированные по ULR404AR452A

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.164 Килограмм
Вес нетто0.149 Килограмм
Volume0.406 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428540353
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm