Thermostatic expansion valve, Type TUBE angleway

Терморегулирующий расширительный клапан, TUBE, R410A

068U3594

Диапазон температур [°C]: -40 - 10, Производительность клапанного узла [кВт]: 9, Выравнивание давления: С внешним выравниванием

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Material DescriptionTUBE/a Therm. exp. valve I/45
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product nameTU/TC - Thermostatic expansion valve
UL markYes
В комплект входятРемень термобаллона
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Выравнивание давленияС внешним выравниванием
Готовый к эксплуатацииНет
Группа жидкости2
Группа продуктовРасширительные клапаны
Диапазон температур [°C] [Max]10 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-40 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.]50 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-40 °F
Длина капиллярной трубки [дюймы]59.0 дюйм
Длина капиллярной трубки [мм]1500 мм
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для TXV
Идентичный продукт068U3613
Индикатор направления потокаЛазерная гравировка: односторонняя стрелка
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке45 шт
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]45.5 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]660 psig
Материал корпусаНержавеющая сталь
Материал соединенияБиметалл: сталь/медь
Название продуктаТерморегулирующий расширительный клапан
НаправлениеУгловой
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
ПотокОднонаправл.
Производительность клапанного узла [кВт]9.00 кВт
Производительность клапанного узла [тонн охлаждения]2.50 TR
Размер выпуска [мм]12.00 мм
Размер клапанного узла6
Размер присоединения входа [мм]6.00 мм
Размер штуцера линии внешего выравнивания [мм]6 мм
СертификацияEACLLC CDC TYSKUL
Статический перегрев (SS) [°C]4.00 °C
Статический перегрев (SS) [°F]7.20 °F
Тип входного соединенияПод пайку, ODF
Тип выходного соединенияПод пайку, ODF
Тип продуктаTUBE
Тип соединения внешнего выравниванияПод пайку, ODF
Точка MOP [°C]15 °C
Точка MOP[°F]60 °F
Точка MOP[psig]MOP 165
Уставка перегреваРегулируемый
ХладагентыR410A
Хладагенты, сертифицированные по ULR410A

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.168 Килограмм
Вес нетто0.154 Килограмм
Volume0.5 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428243612
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm