Thermostatic expansion valve, Type TUBE angleway

Терморегулирующий расширительный клапан, TUBE, R407C

068U2761

Диапазон температур [°C]: -40 - 10, Производительность клапанного узла [кВт]: 17, Выравнивание давления: С внешним выравниванием
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: TU / TC

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Material DescriptionTUBE/a Therm. exp. valve I/45
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product nameTU/TC - Thermostatic expansion valve
UL markYes
В комплект входятРемень термобаллона
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Выравнивание давленияС внешним выравниванием
Готовый к эксплуатацииНет
Группа жидкости2
Группа продуктовРасширительные клапаны
Диапазон температур [°C] [Max]10 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-40 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.]50 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-40 °F
Длина капиллярной трубки [дюймы]59.0 дюйм
Длина капиллярной трубки [мм]1500 мм
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для TXV
Индикатор направления потокаЛазерная гравировка: односторонняя стрелка
КатегорияArt. 4, par. 3
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке45 шт
Макс. рабочее давление [бар]34.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]500 psig
Материал корпусаНержавеющая сталь
Материал соединенияБиметалл: сталь/медь
Название продуктаТерморегулирующий расширительный клапан
НаправлениеУгловой
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
ПотокОднонаправл.
Производительность клапанного узла [кВт]17.00 кВт
Производительность клапанного узла [тонн охлаждения]4.80 TR
Размер выпуска [мм]12.00 мм
Размер клапанного узла9
Размер присоединения входа [мм]10.00 мм
Размер штуцера линии внешего выравнивания [мм]6 мм
СертификацияEACLLC CDC TYSKUL
Статический перегрев (SS) [°C]4.00 °C
Статический перегрев (SS) [°F]7.20 °F
Тип входного соединенияПод пайку, ODF
Тип выходного соединенияПод пайку, ODF
Тип продуктаTUBE
Тип соединения внешнего выравниванияПод пайку, ODF
Уставка перегреваРегулируемый
ХладагентыR407C
Хладагенты, сертифицированные по ULR407C

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.172 Килограмм
Вес нетто0.157 Килограмм
Volume0.5 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428035118
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm