TUB_068U3816_068U3817

Терморегулирующий расширительный клапан, TUB, R134a/R513A

068U2496

Диапазон температур [°C]: -40 - 10, Производительность клапанного узла [кВт]: 1.6, Выравнивание давления: С внутренним выравниванием

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Material DescriptionTUB/a Therm. exp. valve I/45
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product nameTU/TC - Thermostatic expansion valve
UL markYes
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Выравнивание давленияС внутренним выравниванием
Готовый к эксплуатацииНет
Группа жидкости2
Группа продуктовРасширительные клапаны
Диапазон температур [°C] [Max]10 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-40 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.]50 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-40 °F
Длина капиллярной трубки [дюймы]31.0 дюйм
Длина капиллярной трубки [мм]800 мм
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для TXV
Индикатор направления потокаЛазерная гравировка: односторонняя стрелка
Характеристика изделия
Значение
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке45 шт
Макс. рабочее давление [бар]34.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]500 psig
Материал корпусаНержавеющая сталь
Материал соединенияБиметалл: сталь/медь
Название продуктаТерморегулирующий расширительный клапан
НаправлениеУгловой
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
ПотокОднонаправл.
Производительность клапанного узла [кВт]1.60 кВт
Производительность клапанного узла [тонн охлаждения]0.45 TR
Размер выпуска [дюймы]3/8 in
Размер клапанного узла4
Размер присоединения входа [дюймы]1/4 in
СертификацияEACUAUL
Статический перегрев (SS) [°C]4.00 °C
Статический перегрев (SS) [°F]7.20 °F
Тип входного соединенияПод пайку, ODF
Тип выходного соединенияПод пайку, ODF
Тип продуктаTUB
Уставка перегреваРегулируемый
ХладагентыR134a/R513A
Хладагенты, сертифицированные по ULR134aR513A

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.135 Килограмм
Вес нетто0.121 Килограмм
Volume0.5 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428446754
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm