Терморегулирующий расширительный клапан, TUB, R22/R407C
068U2061
Диапазон температур [°C]: -40 - 10, Производительность клапанного узла [кВт]: 3.5, Выравнивание давления: С внутренним выравниванием
068U2061
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Material Description | TUB Клапан терм №5 R22/R407C 1/4"x1/2" |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| SCIP dossier product name | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| UL mark | Yes |
| В комплект входят | Ремень термобаллона |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Выравнивание давления | С внутренним выравниванием |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа жидкости | 2 |
| Группа продуктов | Расширительные клапаны |
| Диапазон температур [°C] [Max] | 10 °C |
| Диапазон температур [°C] [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 50 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | -40 °F |
| Длина капиллярной трубки [дюймы] | 31.0 дюйм |
| Длина капиллярной трубки [мм] | 800 мм |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для TXV |
| Индикатор направления потока | Лазерная гравировка: односторонняя стрелка |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Категория | Art. 4, par. 3 |
| Количество в упаковке | 24 шт |
| Макс. рабочее давление [бар] | 34.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 500 psig |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал соединения | Биметалл: сталь/медь |
| Название продукта | Терморегулирующий расширительный клапан |
| Направление | Угловой |
| Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Поток | Однонаправл. |
| Производительность клапанного узла [кВт] | 3.50 кВт |
| Производительность клапанного узла [тонн охлаждения] | 1.00 TR |
| Размер выпуска [дюймы] | 1/2 in |
| Размер клапанного узла | 5 |
| Размер присоединения входа [дюймы] | 1/4 in |
| Сертификация | EACUAUL |
| Статический перегрев (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Статический перегрев (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Тип входного соединения | Под пайку, ODF |
| Тип выходного соединения | Под пайку, ODF |
| Тип продукта | TUB |
| Уставка перегрева | Регулируемый |
| Хладагенты | R22/R407C |
| Хладагенты, сертифицированные по UL | R22R407C |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.162 Килограмм |
| Вес нетто | 0.146 Килограмм |
| Volume | 0.402 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422137689 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |