TUB_068U3816_068U3817

Терморегулирующий расширительный клапан, TUB, R407C

068U1928

Диапазон температур [°C]: -40 - 10, Производительность клапанного узла [кВт]: 11, Выравнивание давления: С внутренним выравниванием
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: TU / TC

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Material DescriptionTUB/a Therm. exp. valve
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product nameTU/TC - Thermostatic expansion valve
В комплект входятРемень термобаллона
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Выравнивание давленияС внутренним выравниванием
Готовый к эксплуатацииНет
Группа жидкости2
Группа продуктовРасширительные клапаны
Диапазон температур [°C] [Max]10 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-40 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.]50 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-40 °F
Длина капиллярной трубки [дюймы]31.0 дюйм
Длина капиллярной трубки [мм]800 мм
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для TXV
Индикатор направления потокаЛазерная гравировка: односторонняя стрелка
Характеристика изделия
Значение
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке24 шт
Макс. рабочее давление [бар]34.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]500 psig
Материал корпусаНержавеющая сталь
Материал соединенияБиметалл: сталь/медь
Название продуктаТерморегулирующий расширительный клапан
НаправлениеУгловой
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
ПотокОднонаправл.
Производительность клапанного узла [кВт]11.00 кВт
Производительность клапанного узла [тонн охлаждения]3.20 TR
Размер выпуска [дюймы]1/2 in
Размер клапанного узла8
Размер присоединения входа [дюймы]3/8 in
СертификацияEACLLC CDC TYSK
Статический перегрев (SS) [°C]5.00 °C
Статический перегрев (SS) [°F]9.00 °F
Тип входного соединенияПод пайку, ODF
Тип выходного соединенияПод пайку, ODF
Тип продуктаTUB
Уставка перегреваРегулируемый
ХладагентыR407C

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.163 Килограмм
Вес нетто0.147 Килограмм
Volume0.392 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702422167693
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm