Thermostatic expansion valve, TUC

Терморегулирующий расширительный клапан, TUC

068U1832

Хладагенты: R134a/R513A, Размер присоединения входа [мм]: 6, Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Размер выпуска [мм]: 10, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Производительность клапанного узла [тонн охлаждения]: 0.28, Выравнивание давления: С внутренним выравниванием

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Material DescriptionTUC/a Therm. exp. valve I/45
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product nameTU/TC - Thermostatic expansion valve
В комплект входятРемень термобаллона
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Выравнивание давленияС внутренним выравниванием
Готовый к эксплуатацииНет
Группа жидкости2
Группа продуктовРасширительные клапаны
Диапазон температур [°C] [Max]15 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-25 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.]60 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-13 °F
Длина капиллярной трубки [дюймы]31.0 дюйм
Длина капиллярной трубки [мм]800 мм
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для TXV
Индикатор направления потокаЛазерная гравировка: односторонняя стрелка
КатегорияArt. 4, par. 3
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке45 шт
Макс. рабочее давление [бар]34.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]500 psig
Материал корпусаНержавеющая сталь
Материал соединенияБиметалл: сталь/медь
Название продуктаТерморегулирующий расширительный клапан
НаправлениеУгловой
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
ПотокОднонаправл.
Производительность клапанного узла [кВт]1.00 кВт
Производительность клапанного узла [тонн охлаждения]0.28 TR
Размер выпуска [мм]10.00 мм
Размер клапанного узла2
Размер присоединения входа [мм]6.00 мм
СертификацияEACUA
Статический перегрев (SS) [°C]2.00 °C
Статический перегрев (SS) [°F]3.60 °F
Тип входного соединенияПод пайку, ODF
Тип выходного соединенияПод пайку, ODF
Тип продуктаTUC
Точка MOP [°C]20 °C
Точка MOP[°F]68 °F
Точка MOP[psig]MOP 70
ХладагентыR134a/R513A

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.149 Килограмм
Вес нетто0.139 Килограмм
Volume0.5 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702422180807
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm