Терморегулирующий расширительный клапан, TR 6, R410A; R32; R454B
067L6032
Диапазон температур [°C]: -10 - 15, Размер клапанного узла: 4, Производительность клапанного узла [кВт]: 16.5, Производительность клапанного узла [тонн охлаждения]: 4.7
067L6032
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | TR6 Valve L Orf4Adj M/12 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Вариант прохода | Уравнительное отверстие |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Выравнивание капиллярной трубки линии выравнивания [дюймы] | 24.3 дюйм |
| Группа продуктов | Расширительные клапаны |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 60 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | 15 °F |
| Длина капиллярной трубки [дюймы] | 31.5 дюйм |
| Длина капиллярной трубки [мм] | 800 мм |
| Количество в упаковке | 12 шт |
| Макс. рабочее давление [бар] | 49.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 711 psig |
| Материал корпуса | Латунь |
| Название продукта | Терморегулирующий расширительный клапан |
| Направление | Прямой |
| Номинальная производительность R32 [кВт] | 23.87 кВт |
| Номинальная производительность R32 [тонн охлаждения] | 6.80 TR |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Номинальная производительность R410А [кВт] | 14.04 кВт |
| Номинальная производительность R410А [тонн охлаждения] | 4.00 TR |
| Обратный клапан | Yes |
| Производительность клапанного узла [кВт] | 16.50 кВт |
| Производительность клапанного узла [тонн охлаждения] | 4.70 TR |
| Размер выпуска [дюймы] | 3/4 in |
| Размер клапанного узла | 4 |
| Размер присоединения входа [дюймы] | 3/4 in |
| Размер штуцера линии внешнего выравнивания [дюймы] | 1/4 in |
| Регулируемый | ДА |
| Сертификация | c UL us |
| Способ соединения впускного отверстия | 067U0044 |
| Способ соединения выпускного отверстия | 067U0021 |
| Статический перегрев (SS) [°C] | 3.01 °C |
| Статический перегрев (SS) [°F] | 5.41 °F |
| Тип входного соединения | Chatleff, male |
| Тип выходного соединения | Chatleff, female |
| Тип продукта | TR 6 |
| Тип соединения внешнего выравнивания | КАПИЛЛЯРНАЯ ТРУБКА, ПОД ОТБОРТОВКУ |
| Точка MOP[psig] | LAH |
| Хладагенты | R32R410AR454B |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.38 Килограмм |
| Вес нетто | 0.32 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 1.739 Литр |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |