Терморегулирующий расширительный клапан, TR 6, R410A; R32; R454B-product-details

Терморегулирующий расширительный клапан, TR 6, R410A; R32; R454B

067L6031

Диапазон температур [°C]: -10 - 15, Размер клапанного узла: 2, Производительность клапанного узла [кВт]: 10.53, Производительность клапанного узла [тонн охлаждения]: 3

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionTR6 Valve L Orf2Adj I/18
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Вариант проходаУравнительное отверстие
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Выравнивание капиллярной трубки линии выравнивания [дюймы]24.3 дюйм
Группа продуктовРасширительные клапаны
Диапазон температур [°C] [Max]15 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-10 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.]60 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]15 °F
Длина капиллярной трубки [дюймы]31.5 дюйм
Длина капиллярной трубки [мм]800 мм
Количество в упаковке18 шт
Макс. рабочее давление [бар]49.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]711 psig
Материал корпусаЛатунь
Название продуктаТерморегулирующий расширительный клапан
НаправлениеПрямой
Номинальная производительность R32 [кВт]14.04 кВт
Номинальная производительность R32 [тонн охлаждения]4.00 TR
Характеристика изделия
Значение
Номинальная производительность R410А [кВт]7.72 кВт
Номинальная производительность R410А [тонн охлаждения]2.20 TR
Обратный клапанYes
Производительность клапанного узла [кВт]10.53 кВт
Производительность клапанного узла [тонн охлаждения]3.00 TR
Размер выпуска [дюймы]3/4 in
Размер клапанного узла2
Размер присоединения входа [дюймы]3/4 in
Размер штуцера линии внешнего выравнивания [дюймы]1/4 in
РегулируемыйДА
Сертификацияc UL us
Способ соединения впускного отверстия067U0044
Способ соединения выпускного отверстия067U0021
Статический перегрев (SS) [°C]3.01 °C
Статический перегрев (SS) [°F]5.41 °F
Тип входного соединенияChatleff, male
Тип выходного соединенияChatleff, female
Тип продуктаTR 6
Тип соединения внешнего выравниванияКАПИЛЛЯРНАЯ ТРУБКА, ПОД ОТБОРТОВКУ
Точка MOP[psig]LAH
ХладагентыR32R410AR454B

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.38 Килограмм
Вес нетто0.32 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm