TR6 Valve

Терморегулирующий расширительный клапан, TR 6, R410A; R32; R454B

067L6006

Диапазон температур [°C]: -10 - 15, Размер клапанного узла: 3, Производительность клапанного узла [кВт]: 12.3, Производительность клапанного узла [тонн охлаждения]: 3.5

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionTR6 Valve L Orf3 Adj M/12
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
SCIP dossier product nameTR6 adjustable
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Вариант проходаУравнительное отверстие
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Выравнивание капиллярной трубки линии выравнивания [дюймы]24.3 дюйм
Группа продуктовРасширительные клапаны
Диапазон температуры [°F] [макс.]60 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]15 °F
Длина капиллярной трубки [дюймы]31.5 дюйм
Длина капиллярной трубки [мм]800 мм
Количество в упаковке12 шт
Макс. рабочее давление [бар]49.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]711 psig
Материал корпусаЛатунь
Характеристика изделия
Значение
Название продуктаТерморегулирующий расширительный клапан
НаправлениеПрямой
Номинальная производительность R32 [кВт]15.80 кВт
Номинальная производительность R32 [тонн охлаждения]4.50 TR
Номинальная производительность R410А [кВт]10.50 кВт
Номинальная производительность R410А [тонн охлаждения]3.00 TR
Обратный клапанYes
Производительность клапанного узла [кВт]12.30 кВт
Производительность клапанного узла [тонн охлаждения]3.50 TR
Размер выпуска [дюймы]3/8 in
Размер клапанного узла3
Размер присоединения входа [дюймы]3/8 in
Размер штуцера линии внешнего выравнивания [дюймы]1/4 in
РегулируемыйДА
Сертификацияc UL us
Способ соединения впускного отверстия067U0087
Способ соединения выпускного отверстия067U0087
Статический перегрев (SS) [°C]3.01 °C
Статический перегрев (SS) [°F]5.41 °F
Тип входного соединенияПод пайку, ODF
Тип выходного соединенияПод пайку, ODF
Тип продуктаTR 6
Тип соединения внешнего выравниванияКАПИЛЛЯРНАЯ ТРУБКА, ПОД ОТБОРТОВКУ
Точка MOP[psig]LAH
ХладагентыR32R410AR454B

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.531 Килограмм
Вес нетто0.53 Килограмм
Volume1.721 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255105756
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm