TR6 Valve

Терморегулирующий расширительный клапан, TR 6, R410A

067L5991

Диапазон температур [°C]: -10 - 15, Размер клапанного узла: 6, Производительность клапанного узла [кВт]: 21.1, Производительность клапанного узла [тонн охлаждения]: 6

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionTR6 Valve L Orf6 Adj I/18
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
SCIP dossier product nameTR6 adjustable - Thermostatic expansion valve
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
UL markYes
Вариант проходаУравнительное отверстие
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Выравнивание капиллярной трубки линии выравнивания [дюймы]24.3 дюйм
Группа продуктовРасширительные клапаны
Диапазон температуры [°F] [макс.]60 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]15 °F
Длина капиллярной трубки [дюймы]31.5 дюйм
Длина капиллярной трубки [мм]800 мм
Количество в упаковке18 шт
Макс. рабочее давление [бар]49.0 бар
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]711 psig
Материал корпусаЛатунь
Название продуктаТерморегулирующий расширительный клапан
НаправлениеПрямой
Обратный клапанYes
Производительность клапанного узла [кВт]21.10 кВт
Производительность клапанного узла [тонн охлаждения]6.00 TR
Размер выпуска [дюймы]3/8 in
Размер клапанного узла6
Размер присоединения входа [дюймы]3/8 in
Размер штуцера линии внешнего выравнивания [дюймы]1/4 in
РегулируемыйДА
Сертификацияc UL us
Способ соединения впускного отверстия067U0087
Способ соединения выпускного отверстия067U0087
Статический перегрев (SS) [°C]1.00 °C
Статический перегрев (SS) [°F]1.80 °F
Тип входного соединенияSolde ODF
Тип выходного соединенияSolde ODF
Тип продуктаTR 6
Тип соединения внешнего выравниванияКАПИЛЛЯРНАЯ ТРУБКА, ПОД ОТБОРТОВКУ
Точка MOP[psig]LAH
ХладагентыR410A
Хладагенты, сертифицированные по ULR410A

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.387 Килограмм
Вес нетто0.357 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm