TR 6 thermostatic expansion valves

Терморегулирующий расширительный клапан, TR 6, R410A

067L5961

Диапазон температур [°C]: -10 - 15, Размер клапанного узла: 3, Производительность клапанного узла [кВт]: 10.5, Производительность клапанного узла [тонн охлаждения]: 3

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionTR6 Valve L Orf3 15% M/12
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.da420efe-2109-4d9e-9549-19822c921816
SCIP dossier product nameTR6 - Thermostatic expansion valve
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
UL markYes
UL утверждение файлаSA7200
Вариант проходаУравнительное отверстие
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Выравнивание капиллярной трубки линии выравнивания [дюймы]24.3 дюйм
Группа продуктовРасширительные клапаны
Диапазон температуры [°F] [макс.]60 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]15 °F
Длина капиллярной трубки [дюймы]31.5 дюйм
Длина капиллярной трубки [мм]800 мм
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для TXV
Количество в упаковке12 шт
Макс. рабочее давление [бар]49.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]711 psig
Характеристика изделия
Значение
Максимальная температура термобаллона [°C]100 °C
Максимальная температура термобаллона [°F]212 °F
Материал корпусаЛатунь
Название продуктаТерморегулирующий расширительный клапан
НаправлениеПрямой
Обратный клапанNo
Перепуск [%]15 % RH
Производительность клапанного узла [кВт]10.50 кВт
Производительность клапанного узла [тонн охлаждения]3.00 TR
Размер выпуска [дюймы]3/4 in
Размер клапанного узла3
Размер присоединения входа [дюймы]3/4 in
Размер штуцера линии внешнего выравнивания [дюймы]1/4 in
РегулируемыйНормально открытый (НО)
Сертификацияc UL us
Способ соединения впускного отверстия067U0077
Способ соединения выпускного отверстия067U0073
Статический перегрев (SS) [°C]3.99 °C
Статический перегрев (SS) [°F]7.19 °F
Тип входного соединенияChatleff, male
Тип выходного соединенияChatleff, female
Тип продуктаTR 6
Тип соединения внешнего выравниванияКАПИЛЛЯРНАЯ ТРУБКА, ПОД ОТБОРТОВКУ
Точка MOP[psig]LAH
ХладагентыR410A
Хладагенты, сертифицированные по ULR410A

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.592 Килограмм
Вес нетто0.583 Килограмм
Volume1.721 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162609965
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm