Терморегулирующий расширительный клапан, TR 6, R410A
067L5958
Диапазон температур [°C]: -10 - 15, Размер клапанного узла: 6
067L5958
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | TR6 Valve L Orf6 Adj M/12 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152 |
| SCIP dossier product name | TR6 adjustable - Thermostatic expansion valve |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| UL mark | Yes |
| UL утверждение файла | SA7200 |
| В комплект входят | 1 соединительная муфта Aeroquip, 5/8дюйма, наружнаяМуфта Chatleff, внутр. резьба ¾дюйма, 1 шт.Штуцер под отбортовку ⅜ дюйма, 1 шт.Ремень термобаллонаИнструкция по монтажуИзолента |
| Вариант прохода | Уравнительное отверстие |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Выравнивание капиллярной трубки линии выравнивания [дюймы] | 24.3 дюйм |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Расширительные клапаны |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 60 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | 15 °F |
| Длина капиллярной трубки [дюймы] | 31.5 дюйм |
| Длина капиллярной трубки [мм] | 800 мм |
| Дополнительная информация | Регулируемый |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для TXV |
| Заводская настройка[psig] | 147.7 psig |
| Индикатор направления потока | Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки |
| Количество в упаковке | 12 шт |
| Макс. рабочее давление [бар] | 49.0 бар |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 711 psig |
| Максимальная температура термобаллона [°C] | 100 °C |
| Максимальная температура термобаллона [°F] | 212 °F |
| Материал корпуса | Латунь |
| Материал соединения | Медь |
| Название продукта | Терморегулирующий расширительный клапан |
| Направление | Прямой |
| Номинальная производительность R32 [кВт] | 22.50 кВт |
| Номинальная производительность R32 [тонн охлаждения] | 6.40 TR |
| Номинальная производительность R410А [кВт] | 21.10 кВт |
| Номинальная производительность R410А [тонн охлаждения] | 6.00 TR |
| Обратный клапан | Yes |
| Размер выпуска [дюймы] | 3/8 in |
| Размер клапанного узла | 6 |
| Размер присоединения входа [дюймы] | 3/8 in |
| Размер штуцера линии внешнего выравнивания [дюймы] | 1/4 in |
| Регулируемый | ДА |
| Сбалансированный порт | ДА |
| Сертификация | c UL us |
| Способ соединения впускного отверстия | 067U0087 |
| Способ соединения выпускного отверстия | 067U0087 |
| Статический перегрев (SS) [°C] | 3.00 °C |
| Статический перегрев (SS) [°F] | 5.40 °F |
| Тип входного соединения | Под пайку, ODF |
| Тип выходного соединения | Под пайку, ODF |
| Тип продукта | TR 6 |
| Тип соединения внешнего выравнивания | КАПИЛЛЯРНАЯ ТРУБКА, ПОД ОТБОРТОВКУ |
| Точка MOP[psig] | LAH |
| Хладагенты | R410A |
| Хладагенты, сертифицированные по UL | R410A |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.581 Килограмм |
| Вес нетто | 0.58 Килограмм |
| Volume | 1.721 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428120043 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |